Panel táctil - TPM11AM/022361 S00008 - 2401298

Marítimo-Panel táctil con 9,7 cm / 3,8", FSTN-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 5 niveles de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401298
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626095714
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 680,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100