Panel táctil - TPEM070ZGW-12/800930924 S00061 - 2401269

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: DualCAN)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401269
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626107714
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 680,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100