Panel táctil - TPE150ZGX/800230024 S00061 - 2401266

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401266
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626107745
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.400,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100