Panel PC - TPE070ZCW/600220024 S00075 - 2401245

Similar a la ilustración

Rugged-Panel PC con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401245
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626107950
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100