Panel táctil - TPE070ZCW/501010021 S00062 - 2401243

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401243
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626107974
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.200,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100