Panel táctil - TPE070AGW/107D60020 S00043 - 2401237

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, RS-485, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401237
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626095769
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100