Panel táctil - TPE070AGW/107380020 S00001 - 2401235

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401235
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626095783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100