Panel táctil - TPE070ACW/107060020 S00016 - 2401222

Similar a la ilustración

Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a un punto), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401222
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626095912
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.100,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100