Panel PC - TPE057ZGV/800230024 S00075 - 2401219

Rugged-Panel PC con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401219
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626108018
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100