Panel táctil - TPE057AGQ/107060020 S00043 - 2401207

Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401207
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626095974
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 750,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100