Panel táctil - TPE057AGQ/107060020 S00007 - 2401204

Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401204
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626096001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 750,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100