Panel táctil - TP90XIT-10/3101C240 S00056 - 2401185

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401185
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626104249
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100