Panel táctil - TP70XIT-10/3117C240 S00054 - 2401175

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401175
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626100883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100