Panel táctil - TP70XIT-10/3101C110 S00050 - 2401148

Similar a la ilustración

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401148
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626101156
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100