Panel táctil - TP57AT/732000 S00001 - 2401107

Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401107
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626096223
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 690,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100