Panel táctil - TP43AT/702000 S00016 - 2401060

Similar a la ilustración

Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 Píxel(es) (WQVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2401060
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626096674
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 590,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100