Panel táctil - TP151XIT-10/3101C240 S00050 - 2400971

Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400971
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626101590
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.600,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100