Panel PC - TP150GTX/900330005 S00072 - 2400940

Panel PC con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 262144 colores, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Tiempo de ejecución de la demo Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400940
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626108452
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.900,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100