Panel táctil - TP121ZTS/400320002 S00062 - 2400926

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400926
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626108599
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.400,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100