Panel PC - TP121ZTM/400320002 S00075 - 2400917

Panel PC con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400917
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626108674
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.050,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100