Panel táctil - TP11AT/702001 S00001 - 2400869

Panel táctil con 8,9 cm / 3,5"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 Píxel(es) (QVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400869
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626097213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 680,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100