Panel táctil - TP105XIT-10/3103C240 S00041 - 2400845

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisIT. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400845
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626101989
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.900,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100