Panel táctil - TP104XIT-10/3101C240 S00057 - 2400805

Similar a la ilustración

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Zenon. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400805
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626102122
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.161,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100