Panel táctil - TP104AT/732000 S00001 - 2400792

Similar a la ilustración

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400792
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626097572
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.379,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100