Panel PC - TP090GTW/700330004 S00075 - 2400771

PC de panel con  pantalla activa TFT de 22,9 cm/9" (analógica-resistiva (poliéster)), 800 x 480 píxeles (WVGA), 16,7 millones de colores, AMD® Embedded serie G (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400771
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626109046
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.600,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100