Panel táctil - TP090ATW/107330000 S00001 - 2400766

Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: MPI)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400766
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626097657
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.300,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100