Panel táctil - TP070ZTW/400320002 S00059 - 2400747

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400747
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626109183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.100,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100