Panel táctil - TP070STW/100110001 S00068 - 2400736

Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Movicon™. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400736
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626110080
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100