Panel PC - TP070GTW/700330004 S00075 - 2400728

PC de panel con  pantalla TFT de 17,8 cm/7" (analógica-resistiva (poliéster)), 800 x 480 píxeles (WVGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400728
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626109237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100