Panel PC - TP057ZTV/400320002 S00083 - 2400691

Similar a la ilustración

Panel PC con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Ubuntu 10 y software de usuario: Plataforma abierta. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400691
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626109251
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 800,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100