Panel PC - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Similar a la ilustración

PC de panel con  pantalla TFT de 14,5 cm/5,7" (analógica-resistiva (poliéster)), 640 x 480 píxeles (VGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400682
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626109312
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 900,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100