Panel móvil - HT06AT/722050/321/02100 S00001 - 2400669

Similar a la ilustración

Panel móvil con 8,9 cm / 3,5"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 65536 colores, ARM9, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, none, Windows CE 5.0 y software de usuario: TSvisRT. (sistema bus: PROFIBUS DP)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400669
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626110608
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 770,000 g
Número de tarifa arancelaria 84713000