Panel PC - PPC 6115 VW 01 - 2400439

La figura puede variar en función de la configuración

Panel PC con pantalla táctil y teclado de software, display de 15", un puesto enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Panel PC: la solución high-end
Los Panel PC integran la funcionalidad de mando y control con las características de un PC industrial de alto rendimiento: todo en un aparato. Mando, operación de instalaciones y máquinas, programación, comprobación y comunicación: la solución high-end para la técnica de mando y regulación.
Los Panel PC se diferencian especialmente por una forma de la carcasa compacta y una profundidad de montaje reducida. Con el inserto de aluminio para el sólido panel frontal y para la carcasa, pueden utilizarse con condiciones ambientales difíciles.
El PPC 6115 dispone de una pantalla a color TFT de alta resolución de 38,1 cm (15“) con pantalla táctil y una resolución de 1024 x 768 píxeles y de un puesto enchufable libre. El teclado de software, en el cual están todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar, se suministra de serie. Adicionalmente puede conectarse a un bloque numérico separado. En el borde inferior izquierdo de la pantalla LCD están dispuestas 5 teclas adicionales. Con las teclas adicionales puede activarse el teclado de software o la tecla derecha del ratón, realizarse un cambio de tarea (Alt+Tab) o modificarse la claridad. Una de las teclas está prevista para funciones de aplicación específicas. Encontrará el manual general en el área de descargas del artículo 2913755 PPC 6115***

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400439
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626046587
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100