Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC (limitadas temporalmente a 180 días), licencia PC WORX PRO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 128 Kbyte, clave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Ayuda continua de Drag and Drop
  • Manejo cómodo de los aparatos mediante la configuración y direccionamiento PROFINET, Profibus, INTERBUS, así como Modbus-TCP
  • Modificaciones de programa también con el sistema de mando en funcionamiento
  • Interfaz abierta para EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
  • Entorno de simulación integrado
  • Configuración integrada de bus de campo y de red
  • Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
  • Diagnóstico y monitorización integrados
  • licencia limitada en el tiempo (180 días)
  • Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
  • Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
  • Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400419
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626041360
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910