Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Similar a la ilustración

Memoria de programa y configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para webMI de atvise®

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicación y otros archivos en el sistema File del PLC, con licencia para utilizar la funcionalidad webMI de atVise®.
La funcionalidad webMI solo puede utilizarse en combinación con el software Atvise Builder 2.5 y sistemas de control de la clase 1x1 a partir del firmware 4.30 o AXC 1050 a partir del firmware 2.10.
Tenga en cuenta las características de rendimiento indicadas de su(s) sistema(s) de control y compruebe la idoneidad para su aplicación.
Para usuarios que no quieren utilizar la funcionalidad webMI, también se ofrece alternativamente la memoria de programa y configuración sin licencia.

Sus ventajas

  • Memoria de programa y configuración, enchufable, para webMI de atvise®
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Clave de licencia para webMI de atvise®

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400088
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 91 (C-6-2017)
EAN 4046356940375
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235190

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios