Unidad base - NLC-040-024D-04I-02QRD-05A - 2400079

Unidad base Nanoline de 24 V CC. Equipada con 4 canales de entradas digitales y 2 canales de salida de relés. Dos entradas pueden configurarse además como entradas analógicas. Admite una unidad de ampliación NLC-IOX... adicional. La conexión RJ11 incorporada ofrece programación y conectividad en serie. La programación se efectúa mediante LOGIC+.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400079
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 430 (NTK-2014)
EAN 4046356954471
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 106,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098
País de origen IN (India)