Panel PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

PC de panel sin ventilador en tipo de protección IP67 (frontal) para uso en exteriores, con pantalla LED/TFT de 30,7 cm (12,1") apta para gráficos y opciones de configuración para almacenamiento de datos y sistema operativo.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pantalla legible a la luz del sol
  • Pueden manipularse con guantes de trabajo
  • Resistentes frente a radiaciones UV e IR así como frente a influencias meteorológicas como niebla salina o termitas
  • Resistentes frente a productos químicos, p. ej. productos de limpieza agresivos, anticongelantes para aviones
  • Resistente a la intemperie gracias a IP67

Datos mercantiles

Clave de pedido 2400066
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 47 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.050,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios