Módulo de redundancia, con pintura de protección - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

Módulo de redundancia activo QUINT para montaje sobre carril con ACB Technology (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada 24 V DC / 2 x 20 A, salida 24 V DC /1 x 40 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107/30 montado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La ACB Technology (Auto Current Balancing) de los módulos QUINT ORING duplica la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante cargando ambas fuentes de alimentación por igual. La corriente de carga se reparte automáticamente de manera completamente simétrica.

Sus ventajas

  • Hasta el doble de duración de la solución redundante debido a una repartición homogénea de la carga
  • Ahorro de energía
  • Control permanente de redundancia
  • Redundancia continua hasta el consumidor
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2320186
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 261 (C-4-2017)
EAN 4046356524919
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 689,500 g
Número de tarifa arancelaria 85049091
País de origen CN (China)