Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-CNET/FO 850 E - 2313711

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, para ControlNet, velocidad de transmisión 5 MBit/s, aparato terminal, interfaces: 1 CNET, 1 alarma, 1 fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para cable PCF/de fibra de vidrio (Multimode)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Combinable con el repetidor de cobre PSI mediante el conector para carriles simétricos
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Distr. de paso de tensión de alimentación y señales de datos por conectores p. carriles simétricos
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (ControlNet//puertos fibra óptica//alimentación//conector carriles simétricos)
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313711
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 345 (C-8-2015)
EAN 4046356513845
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444,440 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios