Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708

Conector D.SUB, 9 polos, macho, entrada de cables bajo 90º, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBit/s con conector hembra PG-D-SUB para la conexión de un aparato de programación, resistencia terminal conectable a través de conmutador deslizante, ocupación de pins: 3, 5, 6, 8; bornes de conexión por tornillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313708
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 375 (C-6-2017)
EAN 4046356514156
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,000 g