Convertidor de interfaces - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie o de una interfaz USB a Ethernet WLAN de 54 MBit/s , soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. CD-ROM con Com Port Redirector Software y documentación del usuario (PDF).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Alimentación de tensión redundante y construcción modular estaciones con conectores TBUS
  • Software configuración sencillo
  • Servicio ad hoc o de infraestructura
  • Indicaciones diagn. LED
  • Software puertos COM virtuales en volumen de suministro
  • Separación galvánica de 3 vías VCC//RS-232/422/485//red
  • Margen de temperatura ampliado -25 °C hasta 60 °C
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313559
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 413 (C-8-2013)
EAN 4046356480109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444,440 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios