Sistema de aviso - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

Sistema de telecontrol y de mensajes SMS para el montaje sobre carril simétrico EN. Equipo para montaje empotrado en la instalación según DIN 43880. 6 entradas analógicas o digitales configurables y 4 salidas de relé. Tensión de alimentación 24 V DC. Volumen de suministro: relé SMS, antena, software, cable RS-232.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Consulta del estado por SMS de todas las entradas y salidas
  • Relé SMS para el control remoto de las salidas
  • Notificación por SMS en caso de cambio de estado en la entrada
  • Guía telefónica integrada para hasta 50 números
  • Máx. 5 receptores por aviso SMS
  • Configuración sencilla en el PC sin conocimientos de programación
  • Software de configuración suministrado y cable de programación
  • Uso en todo el mundo
  • Equipo p. montaje empotrado en instalación según DIN 43880
  • Aviso de alarma por SMS en caso de fallo de tensión
  • Protección por contraseña
  • Conmutación de salidas durante un tiempo predefinido
  • Interfaz de configuración RS-232
  • Red tel. móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2313520
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 421 (C-8-2013)
EAN 4046356466127
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 400,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200