Cable - CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I - 2302531

Cable redondo confeccionado; control: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2302531
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 488 (C-5-2017)
EAN 4017918907938
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 531,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444290