Gestión del motor - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Gestión de motor electrónica con transformadores de corriente integrados de hasta 16 A - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión opcional al sistema INTERFACE y PROFIBUS-GATEWAY-IFS vía TBUS
  • Salidas digitales activan elementos conmutación externos
  • Umbrales aviso o conmut. de libre parametrización
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297523
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 14 (C-5-2017)
EAN 4046356175777
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 225,200 g
Número de tarifa arancelaria 85371098
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios