Controlador de arranque híbrido - ELR W3-230AC/500AC- 2I - 2297044

Contactor inver. semicon. trifásico "4 en 1" con entrada 230 V AC, corriente salida 2 A, func. parada emergencia y descon. por sobrec. ajust.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Anchura 22,5 mm
  • Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Ahorro de cableado
  • Larga vida útil
  • Ahorro de espacio
  • Puentes inserc. bucle trifásico
  • Corriente ajustable para función de bimetal
  • Conmutación sin desgaste
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2297044
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 18 (C-7-2013)
EAN 4046356170574
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85371098