Módulo de interconexión - UM 45-D15SUB/S/ZFKDS - 2293624

La figura muestra la variante UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

Módulo VARIOFACE, con conexión por resorte y conector macho subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5, número de polos 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 9 a 50 polos
  • Técnica de conexión por resorte
  • Según IEC 60807-2
  • Conexión 1:1
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2293624
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 308 (IF-2011)
EAN 4017918120528
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010