Conector hembra - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Conector hembra de conexión por tornillo, corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión de campo en conectores según IEC 60603/DIN 41617
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2285506
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 788 (C-1-2013)
EAN 4017918055967
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)