Módulo de interconexión - FLKM-D25 SUB/S/LA - 2281649

La figura muestra la variante FLKM-D37 SUB/B/LA

Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector macho subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, con indicación luminosa, número de polos 25

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2281649
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 249 (IF-2007)
EAN 4017918054892
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,200 g
Número de tarifa arancelaria 85369010