Parte superior de la caja - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Carcasas para montaje e instalación, longitud: 87,7 mm, Parte superior, color: gris claro, anchura: 17,8 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2279732
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 698 (C-1-2013)
EAN 4046356328982
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,680 g
Número de tarifa arancelaria 85472000