Caja para electrónica - ME 45 UTG/1FE GN - 2279460

Carcasa sin rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: verde, anchura: 45 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2279460
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356310451
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54,450 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios